Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálna hrúbka panela | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
Čierna
|
0.067 in
1.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 126,5604 € - 126,5604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
Prírodná
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 102,1114 € - 102,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.102 in
2.6 mm
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 156,5057 € - 156,5057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.102 in
2.6 mm
|
Čierna
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 79,3682 € - 79,3682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 115,043 € - 115,043 € | 15 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
Čierna
|
0.067 in
1.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7176 € - 3,7176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,1053 € - 3,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,7235 € - 4,7235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 141,3567 € - 141,3567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
Čierna
|
0.13 in
3.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 8,8494 € - 8,8494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 8,0621 € - 8,0621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,7176 € - 3,7176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Prírodná
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 450 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 5,2484 € - 5,2484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 890,0928 € - 890,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
Čierna
|
0.067 in
1.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,2955 € - 8,2955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku