Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 868,3832 € - 868,3832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | 4 Na sklade |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 79,1961 € - 79,1961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 9,0034 € - 9,0034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,4191 € - 5,4191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 3,0723 € - 3,0723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 113,759 € - 113,759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 118,8652 € - 118,8652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 921,4147 € - 921,4147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 918,9686 € - 918,9686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 161,5213 € - 161,5213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 77,4324 € - 77,4324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 868,3832 € - 868,3832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku