Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálna hrúbka panela Farba Maximálna hrúbka panela Plný materiál Celková výška Kúpiť
8,2955 € - 8,2955 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Prírodná
4.2 mm
Polyamid 6
4.8 mm
4,4173 € - 4,4173 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Prírodná
2.0 mm
Polyamid 6
4.4 mm
3,7176 € - 3,7176 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Prírodná
0.8 mm
Polyetylén LD
4.4 mm
3,1053 € - 3,1053 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
Prírodná
2.0 mm
Polyetylén LD
3.2 mm
4,7235 € - 4,7235 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
Prírodná
2.0 mm
Polyetylén LD
4.8 mm
141,3567 € - 141,3567 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
Čierna
1.8 mm
Polyetylén LD
4.1 mm
3,7176 € - 3,7176 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Prírodná
1.5 mm
Polyetylén LD
4.4 mm
450 Na sklade
0.9 mm
Prírodná
2.0 mm
Polyetylén LD
4.4 mm
5,2484 € - 5,2484 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Prírodná
2.0 mm
Polyetylén LD
4.8 mm
245,6127 € - 245,6127 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
Prírodná
1.8 mm
Polyetylén LD
4.1 mm
399,9462 € - 399,9462 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
Čierna
1.8 mm
Polyamid 6
4.4 mm
1,3368 € - 1,6182 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
Prírodná
13.0 mm
Polyamid
6.5 mm
262,5243 € - 262,5243 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
Čierna
2.7 mm
Polyetylén LD
4.4 mm
265,3964 € - 265,3964 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
Prírodná
2.7 mm
Polyetylén LD
4.8 mm
408,9268 € - 408,9268 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
Prírodná
4.2 mm
Polyamid 6
4.8 mm
127,785 € - 127,785 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Šedá
4.8 mm
Polyamid 6
12.7 mm
0,7741 € - 0,7741 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2 mm
Prírodná
3.3 mm
Polyamid
3.9 mm
121,8368 € - 121,8368 € 10 Na sklade
0.9 mm
Prírodná
1.8 mm
Polyamid 6
4.4 mm
5,5546 € - 5,5546 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
4.8 mm
Polyetylén LD
4.8 mm
890,0928 € - 890,0928 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
Čierna
1.4 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5.0 mm
  • z/zo 5
Priechodkový pás 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10019696

Cenové rozpätie
8,2955 € - 8,2955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková šírka
    6.1 mm
Priechodkový pás 4.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026557

Cenové rozpätie
4,4173 € - 4,4173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10021699

Cenové rozpätie
3,7176 € - 3,7176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Celková šírka
    5.0 mm
Priechodkový pás 3.2 mm Polyetylén Prírodná

10026595

Cenové rozpätie
3,1053 € - 3,1053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    2.4 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šírka
    2.53 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10026632

Cenové rozpätie
4,7235 € - 4,7235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková šírka
    6.4 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polyetylén LD

10163344

Cenové rozpätie
141,3567 € - 141,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.5 mm
  • Vnútorná šírka
    1.5 mm
  • Celková výška
    4.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10021705

Cenové rozpätie
3,7176 € - 3,7176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10026601


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Celková šírka
    3.2 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10026649

Cenové rozpätie
5,2484 € - 5,2484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková šírka
    7.2 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polyetylén LD

10172148

Cenové rozpätie
245,6127 € - 245,6127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.5 mm
  • Vnútorná šírka
    1.5 mm
  • Celková výška
    4.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyamid 6

10172025

Cenové rozpätie
399,9462 € - 399,9462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 6.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10015896

Cenové rozpätie
1,6182 € - 1,3368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Vnútorná šírka
    13.1 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celková šírka
    16.3 mm
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10163290

Cenové rozpätie
262,5243 € - 262,5243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10172155

Cenové rozpätie
265,3964 € - 265,3964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    2.5 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Samolepiaci priechodkový pás 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyamid 6

10172032

Cenové rozpätie
408,9268 € - 408,9268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 12.7 mm Polyamid 6 Šedá

10005330

Cenové rozpätie
127,785 € - 127,785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Dĺžka kotúča
    1.2 m
Priechodkový pás 3.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160688

Cenové rozpätie
0,7741 € - 0,7741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    3.3 mm
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková šírka
    5.6 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyamid 6

10161838

Cenové rozpätie
121,8368 € - 121,8368 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10021729

Cenové rozpätie
5,5546 € - 5,5546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková šírka
    7.2 mm
Priechodkový pás 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160640

Cenové rozpätie
890,0928 € - 890,0928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková výška
    5.0 mm