Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálna hrúbka panela | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1491 € - 3,1491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 9,2285 € - 9,2285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.016 in
0.4 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,5546 € - 5,5546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 165,5593 € - 165,5593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
Prírodná
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 4,4173 € - 4,4173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 141,3567 € - 141,3567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 569,194 € - 569,194 € | 13 Na sklade |
0.102 in
2.6 mm
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6895 € - 0,6895 € | 20 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
Prírodná
|
0.087 in
2.2 mm
|
Polyamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,5453 € - 1,5453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.319 in
8.1 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 623,2092 € - 623,2092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
Šedá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 103,2194 € - 103,2194 € | 1 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
Biela
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polystyrén
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 314,4839 € - 314,4839 € | 127 Na sklade |
0.071 in
1.8 mm
|
Prírodná
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 127,9309 € - 127,9309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
Čierna
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 262,1598 € - 262,1598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.102 in
2.6 mm
|
Čierna
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 433,6238 € - 433,6238 € | 1 Na sklade |
0.06 in
1.52 mm
|
Čierna
|
0.093 in
2.36 mm
|
Termoplastický elastomér
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 116,603 € - 116,603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.102 in
2.6 mm
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1998 € - 1,1998 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
Prírodná
|
0.193 in
4.9 mm
|
Polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
Čierna
|
0.055 in
1.4 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
Čierna
|
0.043 in
1.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | 4 Na sklade |
0.114 in
2.9 mm
|
Čierna
|
0.13 in
3.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm