Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
921,4147 € - 921,4147 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
918,9686 € - 918,9686 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
3.3 mm
112,2371 € - 112,2371 € 17 Na sklade
123,4736 € - 123,4736 € Požiadajte o dodací termin tu
99,6209 € - 99,6209 € Požiadajte o dodací termin tu
152,6885 € - 152,6885 € Požiadajte o dodací termin tu
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
5.8 mm
113,759 € - 113,759 € Požiadajte o dodací termin tu
118,8652 € - 118,8652 € Požiadajte o dodací termin tu
390,1914 € - 390,1914 € Požiadajte o dodací termin tu
343,0692 € - 343,0692 € Požiadajte o dodací termin tu
868,3832 € - 868,3832 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
3.3 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
410,3033 € - 410,3033 € Požiadajte o dodací termin tu
6.74 mm
183,084 € - 183,084 € Požiadajte o dodací termin tu
868,3832 € - 868,3832 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
3.3 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
944,45 € - 944,45 € 4 Na sklade
4.6 mm
5,8884 € - 5,8884 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
  • z/zo 5
Priechodkový pás 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160565

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10641378

Cenové rozpätie
921,4147 € - 921,4147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160633

Cenové rozpätie
918,9686 € - 918,9686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10172117

Cenové rozpätie
112,2371 € - 112,2371 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10172094

Cenové rozpätie
123,4736 € - 123,4736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10163313

Cenové rozpätie
99,6209 € - 99,6209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10172131

Cenové rozpätie
152,6885 € - 152,6885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160572

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    5.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Samolepiaci priechodkový pás 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10172124

Cenové rozpätie
113,759 € - 113,759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyamid 6

10161845

Cenové rozpätie
118,8652 € - 118,8652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyamid 6

10172018

Cenové rozpätie
390,1914 € - 390,1914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci priechodkový pás 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyamid 6

10161852

Cenové rozpätie
343,0692 € - 343,0692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160640

Cenové rozpätie
868,3832 € - 868,3832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Flexible
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    3.3 mm
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160602

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 12.7 mm TPE Čierna

10165973

Cenové rozpätie
410,3033 € - 410,3033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    9.53 mm
  • Celková šírka
    6.74 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 9.5 mm PS Biela

10152768

Cenové rozpätie
183,084 € - 183,084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    1.2 m
  • Plný materiál
    Polystyrén
Priechodkový pás 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160657

Cenové rozpätie
868,3832 € - 868,3832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160619

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160626

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 4.4 mm

10019689

Cenové rozpätie
5,8884 € - 5,8884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm