Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
4,3096 € - 4,3096 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
868,3832 € - 868,3832 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
3.3 mm
944,45 € - 944,45 € 4 Na sklade
4.6 mm
2,4322 € - 2,4322 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
77,2333 € - 77,2333 € 8 Na sklade
2.2 mm
89,2094 € - 89,2094 € Požiadajte o dodací termin tu
8.30 mm
79,1961 € - 79,1961 € Požiadajte o dodací termin tu
5.60 mm
5,8884 € - 5,8884 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
4,6795 € - 4,6795 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
8,591 € - 8,591 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1 mm
9,0034 € - 9,0034 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
5,4191 € - 5,4191 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
3,0723 € - 3,0723 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
4,2812 € - 4,2812 € 30 Na sklade
6.4 mm
4,3096 € - 4,3096 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
5,3479 € - 5,3479 € 30 Na sklade
7.2 mm
161,5213 € - 161,5213 € Požiadajte o dodací termin tu
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
5.8 mm
  • z/zo 5
Priechodkový pás 4.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026540

Cenové rozpätie
4,3096 € - 4,3096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160619

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160657

Cenové rozpätie
868,3832 € - 868,3832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160626

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 4.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10019672

Cenové rozpätie
2,4322 € - 2,4322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 2.4 mm Polyetylén Prírodná

10268261

Cenové rozpätie
77,2333 € - 77,2333 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    1.8 mm
  • Vnútorná šírka
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    2.2 mm
Priechodkový pás 5.8 mm Polyetylén Prírodná

10268308

Cenové rozpätie
89,2094 € - 89,2094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    4.0 mm
  • Vnútorná šírka
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.3 mm
Priechodkový pás 4.0 mm Polyetylén Prírodná

10268292

Cenové rozpätie
79,1961 € - 79,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    3.3 mm
  • Celková dĺžka
    5.6 mm
Priechodkový pás 4.4 mm

10019689

Cenové rozpätie
5,8884 € - 5,8884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026533

Cenové rozpätie
4,6795 € - 4,6795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    2.4 mm
  • Celková šírka
    2.4 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026571

Cenové rozpätie
8,591 € - 8,591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    6.1 mm
  • Celková šírka
    6.1 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026588

Cenové rozpätie
9,0034 € - 9,0034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10021729

Cenové rozpätie
5,4191 € - 5,4191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    7.2 mm
  • Celková šírka
    7.2 mm
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10026625

Cenové rozpätie
3,0723 € - 3,0723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10021712

Cenové rozpätie
4,2812 € - 4,2812 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Celková šírka
    6.4 mm
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10026618

Cenové rozpätie
4,3096 € - 4,3096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    5.0 mm
  • Celková šírka
    5.0 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10026656

Cenové rozpätie
5,3479 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    7.2 mm
  • Celková šírka
    7.2 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polyetylén LD

10163337

Cenové rozpätie
161,5213 € - 161,5213 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.5 mm
  • Vnútorná šírka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás

10160558

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160589

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    5.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ