Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
10268285 76,2376 € - 76,2376 € 9 Na sklade
4,0252 € - 4,0252 € 210 Na sklade
256,1213 € - 256,1213 € Požiadajte o dodací termin tu
390,1914 € - 390,1914 € Požiadajte o dodací termin tu
1,2786 € - 1,2786 € 81 Na sklade
9.8 mm
258,9233 € - 258,9233 € Požiadajte o dodací termin tu
8,6336 € - 8,6336 € Požiadajte o dodací termin tu
7,8655 € - 7,8655 € Požiadajte o dodací termin tu
3,6269 € - 3,6269 € Požiadajte o dodací termin tu
2,8908 € - 3,1291 € 30 Na sklade
5,1204 € - 5,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
239,6221 € - 239,6221 € Požiadajte o dodací termin tu
398,953 € - 398,953 € Požiadajte o dodací termin tu
118,8652 € - 118,8652 € 10 Na sklade
364,191 € - 364,191 € Požiadajte o dodací termin tu
8.23 mm
231,1877 € - 231,1877 € Požiadajte o dodací termin tu
0,6471 € - 0,6471 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8 mm
8,591 € - 8,591 € Požiadajte o dodací termin tu
4,2812 € - 4,2812 € 30 Na sklade
4,3096 € - 4,3096 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 5
Priechodkový pás 4.0 mm Polyetylén Prírodná

10268285

Cenové rozpätie
76,2376 € - 76,2376 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    4.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén
Priechodkový pás 3.2 mm PA Prírodná

10019665

Cenové rozpätie
4,0252 € - 4,0252 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Samolepiaci priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén LD

10163290

Cenové rozpätie
256,1213 € - 256,1213 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 4.4 mm Polyamid 6

10172025

Cenové rozpätie
390,1914 € - 390,1914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 6.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160701

Cenové rozpätie
1,2786 € - 1,2786 €

Úroveň zásob
81 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    4.3 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    9.8 mm
Samolepiaci priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén LD

10172155

Cenové rozpätie
258,9233 € - 258,9233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 4.8 mm PA Prírodná

10019702

Cenové rozpätie
8,6336 € - 8,6336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 4.8 mm PA Prírodná

10026564

Cenové rozpätie
7,8655 € - 7,8655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10021705

Cenové rozpätie
3,6269 € - 3,6269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10026601

Cenové rozpätie
2,8908 € - 3,1291 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10026649

Cenové rozpätie
5,1204 € - 5,1204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    7.2 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Samolepiaci priechodkový pás 4.1 mm Polyetylén LD

10172148

Cenové rozpätie
239,6221 € - 239,6221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.5 mm
  • Vnútorná šírka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 4.8 mm Polyamid 6

10172032

Cenové rozpätie
398,953 € - 398,953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci priechodkový pás 4.4 mm Polyamid 6

10161838

Cenové rozpätie
118,8652 € - 118,8652 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 12.7 mm TPE Čierna

10166055

Cenové rozpätie
364,191 € - 364,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    9.53 mm
  • Celková šírka
    8.23 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Šedá

10153833

Cenové rozpätie
231,1877 € - 231,1877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vnútorná šírka
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamide 66.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Dĺžka kotúča
    1.2 m
Priechodkový pás 320.5 mm

10160664

Cenové rozpätie
0,6471 € - 0,6471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    1.4 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    3.8 mm
Priechodkový pás 4.8 mm PA Prírodná

10026571

Cenové rozpätie
8,591 € - 8,591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    6.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10021712

Cenové rozpätie
4,2812 € - 4,2812 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10026618

Cenové rozpätie
4,3096 € - 4,3096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD