Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálna hrúbka panela | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2955 € - 8,2955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,4173 € - 4,4173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,7176 € - 3,7176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,1053 € - 3,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,7235 € - 4,7235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 141,3567 € - 141,3567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 3,7176 € - 3,7176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Prírodná
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 450 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 5,2484 € - 5,2484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 245,6127 € - 245,6127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
Prírodná
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 399,9462 € - 399,9462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3368 € - 1,6182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
Prírodná
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 262,5243 € - 262,5243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
Čierna
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyetylén LD
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 265,3964 € - 265,3964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
Prírodná
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 408,9268 € - 408,9268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 127,785 € - 127,785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Šedá
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7741 € - 0,7741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.087 in
2.2 mm
|
Prírodná
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 121,8368 € - 121,8368 € | 10 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
Prírodná
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,5546 € - 5,5546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 890,0928 € - 890,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
Čierna
|
0.055 in
1.4 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm