10207482
1334526
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 70,6991 € |
| 10 - 29 | 47,1128 € |
| 30 + | 40,3951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Počet otvorov | 0 |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Materiál dosky | EPDM |
| Plný materiál príruby | Polyamid |
| Celková dĺžka | 5.807 in |
| Celková dĺžka | 147.5 mm |
| Celková hĺbka | 25.0 mm |
| Celková hĺbka | 0.984 in |
| Priemer montážneho otvoru | 5.5 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.217 in |
| Rozstup montážnych otvorov pozdĺž šírky | 32.0 mm |
| Rozstup montážnych otvorov pozdĺž šírky | 1.26 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materiál príruby | PA |
| Štandardné | Stupeň ochrany krytom IP |
| Štandardné | DIN |
| Štandardné | UL |
| Rozostup montážnych otvorov | 130.0 mm |
| Rozostup montážnych otvorov | 5.118 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku