Menu Hľadať

Priechodkový systém - rozoberateľný 23 PA Čierna

Tento polyamidový priechodkový panel umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a výmenu kabeláže na zariadení. Môže fungovať s rôznymi priechodkami pre rôzne priemery káblov. Ponúka triedu ochrany IP66 na použitie v elektrických skriniach a zostavách.
Nový kód produktu:

10207468

Starý kód produktu:

1334524

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 70,6991 €
10 - 29 47,1128 €
30 + 40,3951 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

70,70 €

1 x 70,6991 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet otvorov 23
Konfigurácia otvoru 4,1 - 8,1 mm (x23)
Farba Čierna
Materiál dosky EPDM
Plný materiál príruby Polyamid
Celková dĺžka 147.5 mm
Celková hĺbka 25.0 mm
Priemer montážneho otvoru 5.5 mm
Rozstup montážnych otvorov pozdĺž šírky 32.0 mm
Commodity Code 3926909790
Materiál príruby PA
Štandardné Stupeň ochrany krytom IP
Štandardné UL
Štandardné DIN
Rozostup montážnych otvorov 130.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás