10207420
1334520
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 67,6222 € |
10 - 29 | 45,0624 € |
30 + | 38,6371 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Počet otvorov | 14 |
---|---|
Konfigurácia otvoru | 3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9,6 - 15,9 mm (x4) |
Farba | Čierna |
Materiál dosky | EPDM |
Plný materiál príruby | Polyamid |
Celková dĺžka | 147.5 mm |
Celková dĺžka | 5.807 in |
Celková šírka | 59.5 mm |
Celková šírka | 2.343 in |
Celková hĺbka | 25.0 mm |
Celková hĺbka | 0.984 in |
Priemer montážneho otvoru | 5.5 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.217 in |
Rozstup montážnych otvorov pozdĺž šírky | 32.0 mm |
Rozstup montážnych otvorov pozdĺž šírky | 1.26 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku