10207390
1334517
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 68,9747 € |
10 - 29 | 45,9637 € |
30 + | 39,4099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Počet otvorov | 11 |
---|---|
Konfigurácia otvoru | 3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3) |
Farba | Čierna |
Materiál dosky | EPDM |
Plný materiál príruby | Polyamid |
Celková dĺžka | 5.807 in |
Celková dĺžka | 147.5 mm |
Celková hĺbka | 0.984 in |
Celková hĺbka | 25.0 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.217 in |
Priemer montážneho otvoru | 5.5 mm |
Rozstup montážnych otvorov pozdĺž šírky | 32.0 mm |
Rozstup montážnych otvorov pozdĺž šírky | 1.26 in |
Price per piece incl VAT | 79.5556 EUR |
Commodity Code | 3926909790 |
Materiál príruby | PA |
Štandardné | Stupeň ochrany krytom IP |
Štandardné | UL |
Štandardné | DIN |
Rozostup montážnych otvorov | 5.118 in |
Rozostup montážnych otvorov | 130.0 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku