Menu Hľadať

Priechodka s membránou - montáž do panelu

Na sklade

Cable Entry System Grommets are a tool-free entry and connecting technology for machines and equipment. Available in a selection of sizes, most of the range are open and feature a slot and bore. A closed option that does not have a slot and bore is also available. Made from Black TPE TPV, these grommets have an IP65 protection grade. They are suitable for use in temperatures ranging from -30C up to 100C. An accompanying Cable Entry System Plate is available to purchase separately.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Kúpiť
2,4794 € - 2,7259 € 10 Na sklade
22.3 mm
2,4794 € - 2,7259 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4794 € - 2,7259 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4794 € - 2,7259 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4794 € - 2,7259 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4794 € - 2,7259 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4794 € - 2,7259 € 6 Na sklade
22.3 mm
2,4794 € - 2,7259 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
0,3301 € - 0,3301 € 1171 Na sklade
Káblová priechodka 7.0 mm 9.0 mm TPE, TPV Čierna

10207567

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,4794 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 15.0 mm 16.0 mm TPE, TPV Čierna

10207604

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,4794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
TPE, TPV N/A (OD)

10207550

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,4794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 13.0 mm 15.0 mm TPE, TPV Čierna

10207598

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,4794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 9.0 mm 11.0 mm TPE, TPV Čierna

10207574

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,4794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 22.3 mm 22.2 mm TPE, TPV Čierna

10207611

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,4794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 3.0 mm 5.0 mm TPE, TPV Čierna

10207543

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,4794 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 11.0 mm 13.0 mm TPE, TPV Čierna

10207581

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,4794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Priechodka 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Čierna Silikónová guma

10337158

Cenové rozpätie
0,3301 € - 0,3301 €

Úroveň zásob
1171 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Commodity Code
    7326909890