Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Skupina SR: SR1945
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Rozmery kompatibilnej skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0404 € - 0,0404 € | 88700 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0619 € - 0,0863 € | 2500 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0499 € - 0,0583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0498 € | 56000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | 112000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0488 € - 0,0488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0753 € - 0,093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
| 0,0635 € - 0,0763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0669 € - 0,0801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1578 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0522 € - 0,0627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0549 € - 0,0658 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0981 € - 0,1176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,108 € - 0,1297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1507 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,093 € - 0,1116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0266 € - 0,0328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
| 0,0256 € - 0,0317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku