Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
141 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Hrúbka Kúpiť
0,0956 € - 0,0956 € 600 Na sklade
Polyetylén HD
10.0 mm
0.8 mm
0,0404 € - 0,0404 € 89700 Na sklade
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,0488 € - 0,0488 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,0499 € - 0,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
7.0 mm
0.5 mm
0,0619 € - 0,0863 € 2500 Na sklade
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0498 € - 0,0498 € 56000 Na sklade
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0473 € - 0,0473 € 113000 Na sklade
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0851 € - 0,1019 € 100 Na sklade
Polyetylén HD
12.0 mm
1.6 mm
0,2176 € - 0,3001 € 13394 Na sklade
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,035 € - 0,035 € 49000 Na sklade
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,1389 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
24.0 mm
2.5 mm
0,093 € - 0,1116 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
16.0 mm
1.6 mm
0,0981 € - 0,1176 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
17.0 mm
1.6 mm
0,0669 € - 0,0801 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
10.0 mm
1.0 mm
0,0635 € - 0,0763 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
12.8 mm
0.8 mm
0,0549 € - 0,0658 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
9.0 mm
0.8 mm
0,1578 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
30.0 mm
2.5 mm
0,1507 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
27.0 mm
2.5 mm
0,0522 € - 0,0627 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
8.0 mm
0.8 mm
0,1678 € - 0,2019 € 50 Na sklade
Polyetylén HD
32.0 mm
3.0 mm
  • z/zo 8
Fixačná podložka 10.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10214947

Cenové rozpätie
0,0956 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
Fixačná podložka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Cenové rozpätie
0,0404 € - 0,0404 €

Úroveň zásob
89700 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Cenové rozpätie
0,0488 € - 0,0488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    8.5 mm
  • Hrúbka
    2.8 mm
Fixačná podložka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Polyetylén HD

10214954

Cenové rozpätie
0,0583 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
Fixačná podložka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Cenové rozpätie
0,0863 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Cenové rozpätie
0,0498 € - 0,0498 €

Úroveň zásob
56000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
113000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD

10322604

Cenové rozpätie
0,1019 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
Fixačná podložka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10117330

Cenové rozpätie
0,3001 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
13394 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Cenové rozpätie
0,035 € - 0,035 €

Úroveň zásob
49000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Fixačná podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD

10322727

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD

10322635

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD

10322642

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,0981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    17.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Polyetylén HD

10322574

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10322550

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10322543

Cenové rozpätie
0,0658 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
Fixačná podložka 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD

10322734

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
Fixačná podložka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD

10322710

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    27.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10322536

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
Fixačná podložka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm Polyetylén HD

10322741

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm