Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
141 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Rozmery kompatibilnej skrutky Kúpiť
0,0948 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,384 € - 0,6244 € 6200 Na sklade
Prírodná
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1057 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1536 € - 0,2147 € 4000 Na sklade
Prírodná
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1227 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0884 € - 0,145 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,0707 € - 0,0986 € 8500 Na sklade
Prírodná
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0345 € - 0,0345 € 155000 Na sklade
Prírodná
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,0733 € - 0,0733 € 39200 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
12.0 mm
1.6 mm
0,0735 € - 0,0735 € 59750 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
18.0 mm
1.5 mm
0,0728 € - 0,0728 € 45000 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0688 € - 0,0688 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
8.0 mm
0.8 mm
0,0429 € - 0,06 € 51000 Na sklade
Červená
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0355 € - 0,0355 € 1000 Na sklade
Šedá
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
0,0383 € - 0,0383 € 45000 Na sklade
Modrá
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0433 € - 0,0433 € 29500 Na sklade
Modrá
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,1007 € - 0,1408 € 1375 Na sklade
Prírodná
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0286 € - 0,0286 € 229000 Na sklade
Prírodná
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,2204 € - 0,4025 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,069 € - 0,0962 € 108537 Na sklade
Prírodná
PA
15.0 mm
1.5 mm
  • z/zo 8
Fixačná podložka 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,0948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    PC
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Fixačná podložka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10117361

Cenové rozpätie
0,6244 € - 0,384 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.6 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    PC
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.5 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    PC
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Fixačná podložka 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,0884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.8 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Materiál
    PC
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Fixačná podložka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Cenové rozpätie
0,0986 € - 0,0707 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    21.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Cenové rozpätie
0,0345 € - 0,0345 €

Úroveň zásob
155000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 12.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD

10070741

Cenové rozpätie
0,0733 € - 0,0733 €

Úroveň zásob
39200 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 18.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD

10070789

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
59750 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD

10070826

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
45000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Fixačná podložka 8.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10280881

Cenové rozpätie
0,0688 € - 0,0688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,0429 €

Úroveň zásob
51000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Fixačná podložka 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Cenové rozpätie
0,0355 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    2.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Šedá
Fixačná podložka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Cenové rozpätie
0,0383 € - 0,0383 €

Úroveň zásob
45000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,0433 €

Úroveň zásob
29500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    10.9 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Fixačná podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10041819

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
1375 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Cenové rozpätie
0,0286 € - 0,0286 €

Úroveň zásob
229000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Cenové rozpätie
0,4025 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Cenové rozpätie
0,0962 € - 0,069 €

Úroveň zásob
108537 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná