Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
141 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Hrúbka Kúpiť
0,1057 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
0,1227 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,0948 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,1536 € - 0,2147 € 5000 Na sklade
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0991 € - 0,1383 € 4000 Na sklade
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0661 € - 0,0923 € 60100 Na sklade
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0341 € - 0,0341 € 11000 Na sklade
LDPE - PIR
8.0 mm
1.0 mm
0,0857 € - 0,1198 € 18492 Na sklade
LDPE - PIR
18.0 mm
1.5 mm
0,0297 € - 0,0297 € 14000 Na sklade
LDPE - PIR
6.0 mm
1.0 mm
0,0608 € - 0,0847 € 660000 Na sklade
LDPE - PIR
15.0 mm
1.5 mm
0,0372 € - 0,0372 € 37000 Na sklade
LDPE - PIR
9.0 mm
1.1 mm
0,0391 € - 0,0391 € 3109 Na sklade
LDPE - PIR
5.0 mm
1.5 mm
0,0445 € - 0,0445 € 125 Na sklade
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
0,0608 € - 0,0847 € Požiadajte o dodací termin tu
LDPE - PIR
17.0 mm
2.0 mm
0,0399 € - 0,0399 € 18993 Na sklade
LDPE - PIR
8.5 mm
2.5 mm
0,0487 € - 0,0487 € 13300 Na sklade
PVC
12.0 mm
1.4 mm
0,0372 € - 0,0372 € 24000 Na sklade
LDPE - PIR
11.0 mm
1.4 mm
0,0708 € - 0,0708 € 439800 Na sklade
Polyetylén HD
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,401 € - 0,401 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,1045 € - 0,1045 € 201765 Na sklade
Polyetylén HD
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 8
Fixačná podložka 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná plochá podložka
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Farba
    Prírodná
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M4
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
Fixačná podložka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná plochá podložka
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Farba
    Prírodná
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M5
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
Fixačná podložka 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,0948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná plochá podložka
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Farba
    Prírodná
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M3.5
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná plochá podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
Fixačná podložka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Cenové rozpätie
0,0923 € - 0,0661 €

Úroveň zásob
60100 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Cenové rozpätie
0,0341 € - 0,0341 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
Fixačná podložka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Cenové rozpätie
0,1198 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
18492 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
Fixačná podložka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Cenové rozpätie
0,0297 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
Fixačná podložka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Cenové rozpätie
0,0847 € - 0,0608 €

Úroveň zásob
660000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Cenové rozpätie
0,0372 € - 0,0372 €

Úroveň zásob
37000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
Fixačná podložka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Cenové rozpätie
0,0391 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
3109 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Cenové rozpätie
0,0445 € - 0,0445 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    2.7 mm
Fixačná podložka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Cenové rozpätie
0,0847 € - 0,0608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Červená
  • Vonkajší priemer
    17.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Cenové rozpätie
0,0399 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
18993 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    8.5 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
Plochá podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Cenové rozpätie
0,0487 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
13300 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Cenové rozpätie
0,0372 € - 0,0372 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Červená
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Polyetylén HD

10070772

Cenové rozpätie
0,0708 € - 0,0708 €

Úroveň zásob
439800 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
Fixačná podložka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm Polyetylén HD

10070796

Cenové rozpätie
0,401 € - 0,401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Vnútorný priemer
    13.6 mm
Fixačná podložka 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD

10070833

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
201765 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm