Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Skupina SR: SR1945
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Rozmery kompatibilnej skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0286 € - 0,0286 € | 227000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,2204 € - 0,4025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,069 € - 0,0962 € | 108537 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0409 € - 0,0409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,096 € - 0,096 € | 20249 Na sklade |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0707 € - 0,0986 € | 5500 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 30000 Na sklade |
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,1007 € - 0,1408 € | 1375 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0429 € - 0,06 € | 51000 Na sklade |
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0345 € - 0,0345 € | 151000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0733 € - 0,0733 € | 39200 Na sklade |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,0735 € | 59750 Na sklade |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0728 € - 0,0728 € | 45000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0433 € - 0,0433 € | 29500 Na sklade |
Modrá
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | 1000 Na sklade |
Šedá
|
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 45000 Na sklade |
Modrá
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0325 € - 0,0325 € | 185480 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,172 € - 0,2375 € | 3750 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku