Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
141 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Rozmery kompatibilnej skrutky Kúpiť
0,0119 € - 0,0146 € 190000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
0,0239 € - 0,0295 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,0159 € - 0,0196 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,0143 € - 0,0176 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0199 € - 0,0245 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,0279 € - 0,0344 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,022 € - 0,0271 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0239 € - 0,0295 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,0279 € - 0,0344 € 170 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0239 € - 0,0295 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0475 € - 0,0586 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0119 € - 0,0146 € 18000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,0368 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0627 € - 0,0775 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,2077 € - 0,2564 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0933 € - 0,1152 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0301 € - 0,0371 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
0,0329 € - 0,0406 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
  • z/zo 8
Fixačná podložka 0.115 in 0.203 in 0.032 in Polyamid 6.6

10216996

Cenové rozpätie
0,0146 € - 0,0119 €

Úroveň zásob
190000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Vonkajší priemer
    5.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.470 in 0.734 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217269

Cenové rozpätie
0,0295 € - 0,0239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.9 mm
  • Vonkajší priemer
    18.6 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.115 in 0.203 in 0.062 in Polyamid 6.6 Prírodná

10217009

Cenové rozpätie
0,0196 € - 0,0159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Vonkajší priemer
    5.2 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.198 in 0.328 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217054

Cenové rozpätie
0,0176 € - 0,0143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5 mm
  • Vonkajší priemer
    8.3 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.235 in 0.391 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217092

Cenové rozpätie
0,0245 € - 0,0199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6 mm
  • Vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.235 in 0.391 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217139

Cenové rozpätie
0,0344 € - 0,0279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6 mm
  • Vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.235 in 0.328 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217115

Cenové rozpätie
0,0271 € - 0,022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6 mm
  • Vonkajší priemer
    8.3 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.375 in 0.594 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217207

Cenové rozpätie
0,0295 € - 0,0239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.277 in 0.400 in 0.055 in Polyamid 6.6

10217153

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7 mm
  • Vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.277 in 0.453 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217177

Cenové rozpätie
0,0344 € - 0,0279 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7 mm
  • Vonkajší priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.344 in 0.500 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217214

Cenové rozpätie
0,0295 € - 0,0239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.7 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.375 in 0.734 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217252

Cenové rozpätie
0,0586 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    18.6 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.156 in 0.266 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217016

Cenové rozpätie
0,0146 € - 0,0119 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.277 in 0.630 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217191

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7 mm
  • Vonkajší priemer
    16 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.375 in 0.750 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217078

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.275 in 0.787 in 0.059 in Polyamid 6.6

10217160

Cenové rozpätie
0,0775 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7 mm
  • Vonkajší priemer
    20 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.375 in 1.500 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217245

Cenové rozpätie
0,2564 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.375 in 1.000 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217085

Cenové rozpätie
0,1152 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.4 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.218 in 0.453 in 0.045 in Polyamid 6.6

10217122

Cenové rozpätie
0,0371 € - 0,0301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.5 mm
  • Vonkajší priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.156 in 0.266 in 0.125 in Polyamid 6.6

10217047

Cenové rozpätie
0,0406 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
  • Hrúbka
    3.2 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66