Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Skupina SR: SR1945
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Rozmery kompatibilnej skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0119 € - 0,0146 € | 190000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0239 € - 0,0295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0159 € - 0,0196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0143 € - 0,0176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0199 € - 0,0245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0279 € - 0,0344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,022 € - 0,0271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0239 € - 0,0295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0279 € - 0,0344 € | 170 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0239 € - 0,0295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0119 € - 0,0146 € | 18000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.275 in
7 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2077 € - 0,2564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0933 € - 0,1152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0301 € - 0,0371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku