Menu Hľadať

Presné nastavovače - naklápacia hlava

Vo výrobe

Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky.
  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
116 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 Pre skrutku d1 Materiál d2 d3 h1 Kúpiť
82,7526 € - 110,3334 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
M24
70.0
Oceľ
26.0
M50x1.5
60.0
82,7526 € - 110,3334 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
M30
70.0
Oceľ
33.0
M50x1.5
60.0
Požiadajte o dodací termin tu
63.0
M10
32.0
Oceľ
11.0
M20x1.0
43.0
Požiadajte o dodací termin tu
79.0
M16
45.0
Oceľ
17.5
M30x1.5
54.0
Požiadajte o dodací termin tu
123.0
M20
70.0
Oceľ
22.0
M50x1.5
83.0
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
M6
25.0
Oceľ
6.5
M15x1.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
43.0
M6
32.0
Oceľ
6.6
M20x1.0
63.0
75,786 € - 101,0412 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0
M10
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
11.0
M30x1.5
48.0
Požiadajte o dodací termin tu
61.0
M24
70.0
Nehrdzavejúca oceľ
33.0
M50x1.5
71.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
M24
58.0
Nehrdzavejúca oceľ
26.0
M40x1.5
62.0
57,6096 € - 76,8162 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0
M10
32.0
Oceľ
11.0
M20x1.0
37.0
74,9088 € - 99,8784 € Požiadajte o dodací termin tu
53.0
M24
58.0
Oceľ
26.0
M40x1.5
62.0
65,1882 € - 86,9142 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0
M10
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
11.0
M20x1.0
37.0
Požiadajte o dodací termin tu
61.0
M20
70.0
Nehrdzavejúca oceľ
26.0
M50x1.5
71.0
Požiadajte o dodací termin tu
41.0
M16
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
17.5
M30x1.5
48.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
M16
58.0
Nehrdzavejúca oceľ
17.5
M40x1.5
62.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
M20
58.0
Nehrdzavejúca oceľ
22.0
M40x1.5
62.0
Požiadajte o dodací termin tu
61.0
M30
70.0
Nehrdzavejúca oceľ
39
M50x1.5
71.0
51,7344 € - 68,9826 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0
M6
32.0
Oceľ
6.6
M20x1.0
31.0
Požiadajte o dodací termin tu
79.0
M10
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
11.0
M30x1.5
54.0
  • z/zo 6
Presný nastavovač M24 70.0 60.0 Oceľ

20200541

Cenové rozpätie
110,3334 € - 82,7526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M30 70.0 60.0 Oceľ

20200558

Cenové rozpätie
110,3334 € - 82,7526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Presný nastavovač M10 32.0 43.0 Oceľ

20200831


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M16 45.0 54.0 Oceľ

20200862


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Presný nastavovač M20 70.0 83.0 Oceľ

20200909


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Presný nastavovač M6 25.0 50.0 Oceľ

20200954


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Presný nastavovač M6 32.0 63.0 Oceľ

20200961


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Presný nastavovač M10 45.0 48.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200169

Cenové rozpätie
101,0412 € - 75,786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M24 70.0 71.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200237


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Presný nastavovač M24 58.0 62.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200213


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M10 32.0 37.0 Oceľ

20200008

Cenové rozpätie
76,8162 € - 57,6096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M24 58.0 62.0 Oceľ

20200060

Cenové rozpätie
99,8784 € - 74,9088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M10 32.0 37.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200152

Cenové rozpätie
86,9142 € - 65,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M20 70.0 71.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200220


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M16 45.0 48.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200183


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Presný nastavovač M16 58.0 62.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200190


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Presný nastavovač M20 58.0 62.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200206


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Presný nastavovač M30 70.0 71.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200244


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39
Presný nastavovač M6 32.0 31.0 Oceľ

20200473

Cenové rozpätie
68,9826 € - 51,7344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Presný nastavovač M10 45.0 54.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200305


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0