Menu Hľadať

Prepínacia svorka

Na sklade

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Skupina SR: SR5448

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Zamykací mechanizmus Spôsob montáže Maximálna prídržná sila Pohyb čapu Kúpiť
21,7761 € - 24,6634 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Flanged
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Through Hole
26,9249 € - 30,4524 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Flanged
48,8575 € - 55,3719 € 3 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Flanged
61,815 € - 61,815 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Through Hole
12,9576 € - 14,6643 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Flanged
29,4851 € - 33,3966 € 22 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Through Hole
64,4606 € - 64,4606 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Through Hole
20,292 € - 20,292 € 15 Na sklade
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
42,7175 € - 42,7175 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
44,5278 € - 44,5278 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
23,748 € - 23,748 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
39,0138 € - 39,0138 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
18,8604 € - 18,8604 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
40,9257 € - 40,9257 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
23,3862 € - 23,3862 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
78,7664 € - 78,7664 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
58,373 € - 58,373 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Non-Locking
Flanged Base
39,374 € - 39,374 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Non-Locking
Flanged Base
87,504 € - 87,504 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Locking
Flanged Base
  • z/zo 3
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 300.0 lbf S prírubou Oceľ, PVC

10390146

Cenové rozpätie
24,6634 € - 21,7761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.8 mm
  • Prídržná sila
    1334.5 N
  • Spôsob montáže
    Flanged
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 200.0 lbf Cez otvor

10390344


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    229.0 mm
  • Prídržná sila
    889.6 N
  • Spôsob montáže
    Through Hole
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 99.0 lbf S prírubou

10390337

Cenové rozpätie
30,4524 € - 26,9249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    67.6 mm
  • Prídržná sila
    440.4 N
  • Spôsob montáže
    Flanged
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 700.0 lbf S prírubou Oceľ, PVC

10390160

Cenové rozpätie
55,3719 € - 48,8575 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    3113.8 N
  • Spôsob montáže
    Flanged
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 300.0 lbf Cez otvor

10390351

Cenové rozpätie
61,815 € - 61,815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prídržná sila
    1334.5 N
  • Spôsob montáže
    Through Hole
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Pohyb rukoväte
    185
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 99.0 lbf S prírubou

10390122

Cenové rozpätie
14,6643 € - 12,9576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    68.0 mm
  • Prídržná sila
    440.4 N
  • Spôsob montáže
    Flanged
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 200.0 lbf Cez otvor

10390139

Cenové rozpätie
33,3966 € - 29,4851 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    63.8 mm
  • Prídržná sila
    889.6 N
  • Spôsob montáže
    Through Hole
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 700.0 lbf Cez otvor

10390177

Cenové rozpätie
64,4606 € - 64,4606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    167.5 mm
  • Prídržná sila
    3113.8 N
  • Spôsob montáže
    Through Hole
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Oceľ

10349847

Cenové rozpätie
20,292 € - 20,292 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Prídržná sila
    150.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Oceľ

10349960

Cenové rozpätie
42,7175 € - 42,7175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    121.0 mm
  • Prídržná sila
    300.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Oceľ

10349977

Cenové rozpätie
44,5278 € - 44,5278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    600.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Oceľ

10349823

Cenové rozpätie
23,748 € - 23,748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    122.0 mm
  • Prídržná sila
    300.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Oceľ

10349830

Cenové rozpätie
39,0138 € - 39,0138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    400.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Oceľ

10349908

Cenové rozpätie
18,8604 € - 18,8604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    85.0 mm
  • Prídržná sila
    100.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Oceľ

10350010

Cenové rozpätie
40,9257 € - 40,9257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    168.5 mm
  • Prídržná sila
    900.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Oceľ

10349915

Cenové rozpätie
23,3862 € - 23,3862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    112.0 mm
  • Prídržná sila
    500.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Oceľ

10350027

Cenové rozpätie
78,7664 € - 78,7664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    212.0 mm
  • Prídržná sila
    1800.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10350065

Cenové rozpätie
58,373 € - 58,373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    168.5 mm
  • Prídržná sila
    900.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10350058

Cenové rozpätie
39,374 € - 39,374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Prídržná sila
    350.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10350096

Cenové rozpätie
87,504 € - 87,504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    168.5 mm
  • Prídržná sila
    900.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Zamykací mechanizmus
    Locking