10396100
497676
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nosnosť | 2500.0 lbs |
|---|---|
| Nosnosť | 1134 kg |
| Priemer krúžku | 0.374 in |
| Priemer krúžku | 9.5 mm |
| Vnútorná výška krúžku | 63.5 mm |
| Vnútorná výška krúžku | 2.5 in |
| Výška základne | 0.874 in |
| Výška základne | 22.2 mm |
| Celková šírka | 81.0 mm |
| Celková šírka | 3.189 in |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie krúžku | Závesné |
| Bezpečnostný faktor | 6:1 |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.626 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 41.3 mm |
| Štandardné | ASTM |
| Plný materiál | Kovaná pochrómovaná molybdénová oceľ |
| Priemer základne | 2.252 in |
| Priemer základne | 57.2 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku