Menu Hľadať

Posuvná svorka - pre plnú posuvnú tyč 25x9 5.5 50.0 Zinok

Posuvná svorka pre plnú posuvnú tyč je vhodná na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a premiestnenie posuvných tyčí v aplikáciách. Jej čítacia čiara umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Je tepelne odolná do 90 °C.
Nový kód produktu:

20191054

Starý kód produktu:

20191054

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 83,181 €
10 - 19 74,8629 €
20 - 49 70,7039 €
50 - 99 66,5448 €
100 + 62,3858 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

83,18 €

1 x 83,181 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre šírku x výšku lišty 25x9
Materiál rukoväte Plast
Farba rukoväte Čierna
d1 5.5
h5 4.5
l1 50.0
l2 40.0
w2 35.0
Hmotnosť g 220.0
Materiál Zinok
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás