Menu Hľadať

Posuvná západka 60.0 mm (L) Hliník

Nový kód produktu:

10352595

Starý kód produktu:

1501194

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 62,4044 €
50 + 29,7164 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

62,40 €

1 x 62,4044 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Dokončiť Eloxované
Typ/prevedenie západky Posuvné západky
Priemer skrutky 12.9 mm
Prečnievanie skrutky 13.9 mm
Celková dĺžka tela 60.0 mm
Celková dĺžka dosky 60.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás