Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR1970
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Hrúbka steny | Priemer hlavy | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,048 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | 12000 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
Prírodná
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0849 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | 500 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0849 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10223666 | 0,0689 € - 0,085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0728 € | 30 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0849 € | 225 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku