Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR1970
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Hrúbka steny | Priemer hlavy | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,048 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | 12000 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | 500 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0849 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | 1000 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0728 € | 30 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0849 € | 225 Na sklade |
|
Prírodná
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku