Menu Hľadať

Pánt s fixovanou polohou 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Čierna

Nový kód produktu:

10281086

Starý kód produktu:

497564

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 229,7539 €
25 + 115,9779 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

229,75 €

1 x 229,7539 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 4.5 mm
Maximálny krútiaci moment 1.8 Nm
Celková dĺžka 67.0 mm
Celková šírka 55.0 mm
Materiál Hliník
Farba Čierna
Commodity Code 7616991099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás