Menu Hľadať

Hygienické nastaviteľné nožičky 100.0 mm M24 Čierna

Nový kód produktu:

10351819

Starý kód produktu:

1485571

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 150,0011 €
10 + 136,3671 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

150,00 €

1 x 150,0011 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Závitový čap
Veľkosť závitu M24
Typ/prevedenie základne Rigid
Otočný kĺb 15 °
Dolná základňa skrutky Without Bolt Hole
Farba Čierna
Priemer základne 100.0 mm
Špeciálne funkcie Hygienické
Materiál základne Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás