Menu Hľadať

Hygienické nastaviteľné nožičky 60.0 mm M16 Čierna

Nový kód produktu:

10351673

Starý kód produktu:

1485557

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 119,5132 €
10 + 108,6411 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

119,51 €

1 x 119,5132 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Závitový čap
Veľkosť závitu M16
Typ/prevedenie základne Rigid
Otočný kĺb 15 °
Dolná základňa skrutky Without Bolt Hole
Farba Čierna
Priemer základne 60.0 mm
Špeciálne funkcie Hygienické
Materiál základne Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás