We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Skupina SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Farba | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,794 € - 1,6674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna; sivá
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 0,4067 € - 0,5686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 2,8429 € - 5,97 € | 88 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Červená
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 1,5599 € - 2,2013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 0,3542 € - 0,701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
Polymér
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1,1619 € - 1,6182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 1,1823 € - 2,3421 € | 303 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 34,3044 € - 100,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 107,6223 € - 316,3851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 4,9422 € - 9,1235 € | 41 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
Oceľ
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,1491 € - 3,1491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,7552 € - 1,057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 1,5016 € - 2,1139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 3,2948 € - 3,2948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Biela
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 2,2597 € - 2,2597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Biela
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,2193 € - 7,304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Biela
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 11,5028 € - 16,0806 € | 44 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Modrá
|
Plast
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 1,0642 € - 2,1094 € | 1167 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
Mosadz
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,6328 € - 3,4289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Červená
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 0,9286 € - 1,3018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku