We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Skupina SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Farba | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6095 € - 15,0839 € | 100 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 7,6095 € - 15,0839 € | 2 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 0,5874 € - 0,6116 € | 1728 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,2445 € - 1,2445 € | 10 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Biela
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,2145 € - 3,2145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Biela
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 2,2046 € - 2,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Biela
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,0723 € - 3,0723 € | 48 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Biela
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6343 € - 0,6343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 19,7137 € - 40,8014 € | 2 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,7636 € - 1,7636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 24,763 € - 24,763 € | 3 Na sklade |
10.236 in
260.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,442 € - 3,442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,4649 € - 2,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 5,092 € - 7,1259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Biela
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 38,958 € - 114,5485 € | 6 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 10,6675 € - 10,6675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,7368 € - 1,0312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 4,9924 € - 6,9836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 1,1336 € - 1,5788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 3,4136 € - 10,0061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
Červená
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku