Menu Hľadať

Skrutky Viking 12.5 mm 12.0 mm PC Priehľadná

Viking screws are made from clear Polycarbonate and can be easily secured by hand. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries.
Nový kód produktu:

10256732

Starý kód produktu:

464972

1100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,219 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

21,90 €

100 x 0,219 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 12.5 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Dĺžka 12.0 mm
Typ skrutky Skrutky Viking
Typ/prevedenie hlavy Oplachovacia hlava
Farba Priehľadná
Materiál PC
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás