Menu Hľadať

Ozubená poistná podložka 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Pozinkovaná oceľ

This locking washer is used to prevent screws, bolts and nuts from loosening. Ideal for use in electrical and PCB assemblies. Made from zinc plated steel.
Nový kód produktu:

10240007

Starý kód produktu:

344050040952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0306 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

30,60 €

1000 x 0,0306 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Tvar podložky Okrúhle
Typ podložky Poistná podložka
Poloha zuba Vonkajšie
Price per piece incl VAT 0.0279 GBP
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás