10209837
1337536
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 8,278 € |
| 50 - 99 | 5,3764 € |
| 100 - 499 | 4,9782 € |
| 500 + | 4,7933 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer obaleného kábla | 3.00 mm |
|---|---|
| Priemer obaleného kábla | 0.118 in |
| Dĺžka kábla | 5.906 in |
| Dĺžka kábla | 150.0 mm |
| Veľkosť otvoru | 14.0 mm |
| Veľkosť otvoru | 0.551 in |
| Materiál kábla | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál povrchovej úpravy | Plast |
| Koncový materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ/prevedenie ukončenia | Slučka a očko |
| Štýl | Typ B |
| Typ | Poistné lanko |
| Commodity Code | 7312102000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku