Menu Hľadať

Poistné krúžky na hadice 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Hliník

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Nový kód produktu:

20440152

Starý kód produktu:

20440152

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 1,1803 €
125 + 1,073 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

29,51 €

25 x 1,1803 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 17.0 mm
OD 20.0 mm
L 27.0 mm
Plný materiál Hliník
Farba Hliník
Commodity Code 7616100099

Produkt 20440152 nahrádza:

Poistné krúžky na hadice 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Hliník
Nový kód produktu: 10192474
Starý kód produktu: 1219799

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás