Menu Hľadať

Matica s podložkou M6 10.0 mm Oceľ Prírodná

This hexagonal flanged nut is made from zinc plated steel and is designed to distribute the clamping load of the fastener without damaging the assembly. Refers to DIN 6923 and ISO 4161.
Nový kód produktu:

10240557

Starý kód produktu:

349060040952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,099 €
1000 + 0,0709 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

49,50 €

500 x 0,099 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 6.0 mm
Veľkosť závitu M6
Povrch kontaktu Flat
Materiál Oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Tvar matice Šesťhran
Price per piece incl VAT 0.1142 EUR
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás