The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications. The integrated spring allows for flexing of the top panel and is suitable for touch control panels.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Norma pre horľavosť materiálu | Priemer otvoru A | Materiál | Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Rozsah prevádzkovej teploty | Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8334 € - 0,8334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
Upevnenie nad zvislou klapkou
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8334 € - 0,8334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
Upevnenie nad zvislou klapkou
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7678 € - 0,7837 € | 980 Na sklade |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Upevnenie nad zvislou klapkou
|
|
Uzamknutie s dvomi výstupkami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku