Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10001417
CBSS-12-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3747 € |
| 5000 + | 0,3017 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montážny otvor |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Priemer otvoru A | 4.0 mm |
| Priemer otvoru A | 0.157 in |
| Priemer otvoru B | 0.157 in |
| Priemer otvoru B | 4.0 mm |
| Hrúbka panela B | 0.031 - 0.078 in |
| Hrúbka panela B | 0.79 - 1.98 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.681 in |
| Dĺžka rozpierky | 17.3 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štandardné | UL |
| Štandardné | RoHs |
| Štandardné | REACH |
| Commodity Code | 3926909790 |