Menu Hľadať

Rozpierka so zatlačovacím nitom 22.0 mm (L) PA

Táto rozpierka so spínacím nitom je konštruovaná na zacvaknutie do otvoru v hornej časti a zatlačenie na nit v spodnej časti. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10104637

Starý kód produktu:

551785

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3912 €
1000 - 4999 0,1976 €
5000 + 0,1664 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

39,12 €

100 x 0,3912 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie montážnym nitom
Priemer kompatibilného otvoru v paneli 3.5 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 22.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás