10003152
DLCBSM-5-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1491 € |
| 5000 + | 0,1342 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Priemer tela | 0.173 in |
| Priemer tela | 4.4 mm |
| Priemer otvoru A | 0.125 in |
| Priemer otvoru A | 3.18 mm |
| Priemer otvoru B | 0.125 in |
| Priemer otvoru B | 3.18 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.031 - 0.078 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.79 - 1.98 mm |
| Hrúbka panela B | 0.031 - 0.079 in |
| Hrúbka panela B | 0.79 - 2.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.311 in |
| Dĺžka rozpierky | 7.9 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 4.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.157 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 4.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.157 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku