10003718
DLCBS4-10-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2745 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Prírodná |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Priemer tela | 7.1 mm |
Priemer tela | 0.28 in |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Priemer otvoru B | 4.8 mm |
Priemer otvoru B | 0.189 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.3 - 2.0 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.051 - 0.079 in |
Hrúbka panela B | 0.031 - 0.079 in |
Hrúbka panela B | 0.8 - 2.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 21.9 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.862 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 5.5 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.217 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 5.5 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.217 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku