10151020
CBLS150A
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2091 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Priemer otvoru A | 4.8 mm |
| Priemer otvoru A | 0.189 in |
| Priemer otvoru B | 3.5 mm |
| Priemer otvoru B | 0.138 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.031 - 0.087 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.8 - 2.2 mm |
| Hrúbka panela B | 1.2 - 1.7 mm |
| Hrúbka panela B | 0.047 - 0.067 in |
| Dĺžka rozpierky | 0.984 in |
| Dĺžka rozpierky | 25.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.189 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 4.8 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 2.8 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.11 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku