Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1526 € - 0,1887 € Požiadajte o dodací termin tu
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1522 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
0,1479 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0961 € - 0,1169 € 24000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1265 € - 0,1405 € 900 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
0,1778 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
0,1775 € - 0,1775 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,165 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1792 € - 0,3257 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1559 € - 0,1732 € Požiadajte o dodací termin tu
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1749 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,172 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1522 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1564 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1261 € - 0,1401 € 9000 Na sklade
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1692 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1578 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
0,1678 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
25.0 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10487518

Cenové rozpätie
0,1887 € - 0,1526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10151235

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10003046

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    6.3 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10011904

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011942

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10012185

Cenové rozpätie
0,1405 € - 0,1265 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 35.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003084

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    6.3 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10425725

Cenové rozpätie
0,1775 € - 0,1775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.3 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10119679

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.7 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10119716

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.7 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002957

Cenové rozpätie
0,1732 € - 0,1559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10002995

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003022

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151303

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy B
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002872

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002919

Cenové rozpätie
0,1401 € - 0,1261 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151327

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy B
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151341

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy B
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003039

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    6.3 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003077

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    6.3 mm