Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

Tento dvojitý nezamykací zatláčací podperný stĺpik má rebrované telo a je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6, RMS-19 triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10027134

Starý kód produktu:

SP2-8-19

5000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3356 €
5000 + 0,2716 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

335,60 €

1000 x 0,3356 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s dvomi výstupkami
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie s dvomi výstupkami
Priemer tela 6.4 mm
Priemer otvoru A 4.8 mm
Priemer otvoru B 4.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.4 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás