Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Tento dvojitý nezamykací zatláčací podperný stĺpik má rebrované telo a je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 RMS-01.
Nový kód produktu:

10027097

Starý kód produktu:

SP2-4-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,114 €
5000 + 0,1026 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

114,00 €

1000 x 0,114 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s dvomi výstupkami
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie s dvomi výstupkami
Priemer tela 6.4 mm
Priemer otvoru A 4.75 mm
Priemer otvoru B 4.75 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.4 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.57 mm
Hrúbka panela B 1.57 mm
Dĺžka rozpierky 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás