Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Typ 1 MSP. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6, RMS-01. Podperné stĺpiky mini s dvojitým zamykaním sa ľahko zacvaknú do otvorov. Možno ich použiť na uchytenie 2 PCB dohromady alebo jednej dosky k rám.
Nový kód produktu:

10017531

Starý kód produktu:

MSP-12-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1358 €
5000 + 0,1222 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

135,80 €

1000 x 0,1358 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie s dvomi výstupkami
Priemer tela 4.6 mm
Priemer otvoru A 3.9 mm
Priemer otvoru B 3.9 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.6 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.57 mm
Hrúbka panela B 1.57 mm
Dĺžka rozpierky 19.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás