10015490
MDLSP2-06M-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 14999 | 0,1863 € |
| 15000 + | 0,1507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Uzamknutie pomocou výstupku |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Uzamknutie pomocou výstupku |
| Priemer tela | 4.6 mm |
| Priemer tela | 0.181 in |
| Priemer otvoru A | 3.5 mm |
| Priemer otvoru A | 0.138 in |
| Priemer otvoru B | 3.5 mm |
| Priemer otvoru B | 0.138 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 3.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.118 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.65 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.065 in |
| Hrúbka panela B | 1.65 mm |
| Hrúbka panela B | 0.065 in |
| Dĺžka rozpierky | 6.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.236 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku