Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

Typ 3 LMSP. Táto zamykacia rozpierka PCB s pevným telom poskytuje vašej aplikácii potrebnú bezpečnosť a na jej inštaláciu sa nevyžadujú nástroje. Základňa s krídelkami poskytuje dodatočnú stabilitu. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6, RMS-01, trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10014035

Starý kód produktu:

LMSP-3-01

2220 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1126 €
5000 + 0,1013 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

112,60 €

1000 x 0,1126 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie s dvomi výstupkami
Priemer tela 4.4 mm
Priemer otvoru A 3.18 mm
Priemer otvoru B 3.18 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.2 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.57 mm
Hrúbka panela B 1.57 mm
Dĺžka rozpierky 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás