Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Typ 1 LCBST. Táto zamykacia rozpierka PCB s pevným telom poskytuje vašej aplikácii potrebnú bezpečnosť a na jej inštaláciu sa nevyžadujú nástroje. Základňa s krídelkami poskytuje dodatočnú stabilitu. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6, RMS-01, trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10013687

Starý kód produktu:

LCBST-8-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1773 €
5000 + 0,1596 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

177,30 €

1000 x 0,1773 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Priemer tela 4.37 mm
Priemer otvoru A 3.18 mm
Priemer otvoru B 2.54 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 - 1.57 mm
Hrúbka panela B 1.6 - 1.63 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás